ZHCT528 May   2024 ADC12DJ5200RF

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2AAF 设计方法
  4. 3AAF 设计过程和参数
  5. 4AAF 设计权衡
  6. 5AAF 设计示例
  7. 6AAF 设计结论
  8. 7其他资源

引言

使用全差分放大器 (FDA) 的有源模数转换器 (ADC) 前端具有许多优点,例如更好的阻抗匹配、通带平坦性和信号增益。但是,如果您的下一次设计只需要 ADC 的部分频带,则有必要在 FDA 的输出和 ADC 的输入之间使用抗混叠滤波器 (AAF)。AAF 将在所需频段内产生更好的信噪比 (SNR) 性能和更低的杂散或无杂散动态范围 (SFDR)。

对于任何一种 AAF 滤波器结构,您在实施过程中都需要权衡几个因素:滤波器阶数和拓扑,或者是否需要反向端接或串联电阻来增强 FDA 和 ADC 之间的接口。在本文中,我将讨论这些 AAF 的细微差别,以及如何在下一次设计中避免可能遇到的任何问题。