ZHCT501 April   2024 BUF802 , OPA814 , OPA817 , OPA859

 

  1.   1
  2.   2

宽带宽数据采集 (DAQ) 系统(例如示波器和有源探头)使用模拟前端 (AFE) 信号链来捕获高频信号和快速瞬变脉冲。输入放大器是宽带宽 DAQ 系统信号链的第一级。JFET 输入放大器的高输入阻抗(高阻态)和低偏置电流输入允许测量小信号,并有助于设置整个信号链的本底噪声。JFET 放大器用作模拟输入信号与模数转换器 (ADC) 之间的单位增益缓冲器(图 1)或同相增益配置(图 2)。

GUID-20240201-SS0I-1BSH-BWRT-PL5BVZST4SX2-low.svg图 1 通用 DAQ 前端中采用缓冲器配置的输入 JFET 放大器
GUID-20240201-SS0I-ML8T-2BRP-MC52J57D5G5J-low.svg图 2 通用 DAQ 前端中采用增益配置的输入 JFET 放大器

设计注意事项

  • 大信号带宽,可测量宽频率范围的信号
  • 高输入阻抗,可防止加载测量信号
  • 低噪声可检测低幅度信号
  • 直流准确度和高精度可实现精确测量
  • 低偏置电流可更大限度减少偏移
  • 输出电压摆幅,可实现与后续级的兼容性
  • 电池供电系统或热敏感型系统的功耗
  • 增益配置或单位增益
  • 请观看 TI 精密实验室视频,了解放大器参数
  • 如有疑问,可在 TI E2E™ 论坛上提出
  • 表 1表 2 列出了器件选型
表 1 推荐的 < 12V 器件
参数 BUF802 OPA818 OPA859 OPA817 OPA814
VS 最小值至最大值 (V) 9 至 13 6 至 13 3.3 至 5.25 6 至 12.6 6 至 12.6
大信号带宽 (2VPP) (MHz) 1600 400 400 250 200
压摆率 (V/µs) 7000 1400 1150 100 700
输入阻抗 (GΩ) 50 500 1 60 60
噪声 (nV/√Hz) 2.3 2.2 3.3 4.5 5.3
最大温漂 (μV/℃) 1330(1) 20 不适用 3.5 3.5
固定增益 (V/V)
最大偏置电流 (pA) 25 25 5 20 20
输出电压摆幅 (V) VS+ – 1.9,
VS– + 3.4
VS+ – 0.5,
VS– + 0.5
VS+ – 0.9,
VS– + 2.2
±3.9 ±3.9
IQ(典型值)(mA) 34 27.7 20.5 23.5 16
超小封装尺寸 (mm) VQFN
3 × 3
WSON
3 × 3
WSON
3 × 3
WSON
3 × 3
SOT-23
2.9 × 2.8
BUF802 封装尺寸和漂移代表不采用复合配置的独立器件的值。
表 2 推荐的 > 24V 器件
参数 THS4631 OPA810
VS 最小值至最大值 (V) 10 至 32 4.75 至 24
大信号带宽 (2VPP) (MHz) 230 70
压摆率 (V/µs) 1000 200
输入阻抗 (GΩ) 10 12
噪声 (nV/√Hz) 7 6.3
最大温漂 (μV/℃) 10 10
固定增益 (V/V)
输入偏置电流 (pA) 100 20
输出电压摆幅 (V) ±13.5 VS+ – 0.11,
VS– + 0.08
IQ(典型值)(mA) 11.5 3.7
超小封装尺寸 (mm) HVSSOP
3 × 4.9
SC70
2 × 1.25

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在这里按所需电源电压、通道数量、噪声和其他特性进行排序。