ZHCT459 February   2024 LM74700-Q1 , LM74900-Q1

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2ORing 和电源多路复用技术
  4. 3电源 ORing 的典型应用电路
  5. 4优先级电源多路复用器配置
  6. 5结语
  7. 6参考文献

ORing 和电源多路复用技术

ORing 和电源多路复用技术都使用理想二极管将多个输入电源连接到单个输出负载,但它们在不同输入源之间的选择和切换方式有所不同。图 1 显示了电源 ORing 和优先级多路复用的典型用例。

GUID-20240129-SS0I-NNVF-1X2Z-VQQZCCK2QLDL-low.svg图 1 ORing 和优先级电源多路复用器解决方案的典型用例。

ORing 电路有助于系统根据最高输入电压从多个输入中选择最佳可用电源。理想二极管充当开关,在输入电压高于输出电压时导通,并在输入电压低于输出电压时关断。这样,ORing 电路可确保具有最高电压的输入源连接到输出端,并防止出现反向电流和输入源之间的跨导。如果两个输入电源几乎相等,则可以由两个电源同时为负载供电,而两个电源之间没有任何循环电流。因此,反向电流阻断是实现 ORing 电路所需的主要特性。

电源多路复用电路允许系统根据电源优先级或输入电压可用性和幅度等标准在不同的电源之间进行切换,而不管电压幅度如何。在该配置中,控制电路需要开关每个电源和负载之间的电源路径,具体由其自身的优先级逻辑或外部信号(例如微控制器通用输入/输出引脚)控制。电源多路复用电路确保在任一时刻只有一个输入源连接到输出,并防止出现反向电流和输入源之间的跨导。因此,在该配置中,电路需要具有反向电流阻断和负载路径开关控制功能,以使优先级电源能够为负载供电。