ZHCT441 November 2023 LMG3612 , LMG3616 , LMG3622 , LMG3624 , LMG3626
TI 最新的高压、低功耗 GaN FET 系列;LMG3622、LMG3624 和 LMG3626 在充电适配器、电视电源、服务器辅助电源等各种终端设备中为高功率密度应用提供简易性和集成性。随着基于 GaN 的电源设计因其效率和尺寸优势而变得越来越普遍,TI GaN 提供的集成和功能集可实现系统改进,例如减少 BOM 数量、减小电路板面积和改善热管理。此产品概述介绍了经验数据支持的关键特性以及使用 TI LMG362x 系列 GaN 器件的设计指南。
LMG362x 系列器件采用 8mm × 5.3mm QFN 封装,并具有与源连接的散热焊盘。凭借 650V 额定电压、宽 (10V–26V) AUX 电源和 IN 电压范围,该器件可在各种应用中即插即用。RDS(on) 值有三种不同变体,该器件可根据应用的功率级别在功率损耗和成本之间进行优化。集成式栅极驱动器可减少元件数量并简化设计,同时大大降低寄生开关和门控环路电感。电流检测仿真(无损电流检测)显著减小了传统电流检测电阻的尺寸并降低了其功率损耗。低静态电流消耗可实现低待机功耗,这是欧洲行为准则 (CoC) 和北美能源部 (DOE) 的要求;将 EN 引脚设置为低电平可进一步降低器件的静态电流消耗。OCP、OTP 和 UVLO 等器件保护可针对系统故障提供系统级可靠性。最后,器件引脚排列可在信号和电源连接之间实现明确的分离,从而简化开关环路的布局。
传统上,需要电流检测的应用在开关器件源极和系统接地之间使用了串联分流电阻器。这种传统的电流检测方法是不可取的,因为该方法需要一个物理尺寸较大的检测电阻 RCS(trad),该电阻会耗散大量功率,从而使系统产生不必要的热量并降低整体效率。此外,使用这种检测方法时,器件的源极与系统接地分离,因此很难将散热焊盘连接到一个较大的接地平面,而大接地平面可实现更好的散热。LMG362x 系列器件借助集成电流检测仿真功能,解决了传统电流检测的所有复杂问题。该功能的工作原理如下:
按如下方式选择 RCS 电阻值:
其中
Gcse 是 LMG362x 器件的电流检测增益,如表 1 所示。
器件 | Gcse |
---|---|
LMG3622 | 0.691mA/A |
LMG3624 | 0.965mA/A |
LMG3626 | 1.633mA/A |
由于电阻器检测到的电流按比例缩小了很大的比例,因此与传统电流检测方法相比,Rcs 中的功率耗散很小。图 4 展示了就 100W 反激式转换器而言全负载范围内的功率损耗比较。
有关 LMG362x 的电流检测仿真功能的更多信息和经验数据,请参阅 TI GaN 中的集成电流检测功能可更大限度地提高系统效率 应用简报。
随着时间的推移,DoE VI 级和 CoC 2 级对待机和轻负载功耗的要求越来越严格,新的电源设计必须考虑集成电路 (IC) 功率耗散的影响。
当 EN 设置为高电平时,LMG362x 系列器件的静态电流消耗为 240μA,当 EN 设置为低电平时,静态电流消耗为 50μA。低静态电流支持转换器突发模式运行,这对于满足轻负载效率要求至关重要。EN 引脚可以连接到任何类型的控制方法,从而在非常轻的负载或无负载条件下优化待机功耗。
参数 | 静态电流消耗 | 器件功率损耗 (AUX = 15V) |
---|---|---|
EN 引脚 = 高电平 | 240μA | 3.6mW |
EN 引脚 = 低电平 | 50μA | 0.75mW |
例如,LMG3624EVM-081 在
VIN = 230Vac 时可实现总共 70mW 的空载待机功耗。
为了提高系统的可靠性和稳健性,LMG362x 器件同时配备了 OCP 和过热保护 OTP。这些特性可确保 GaN 功率 FET 器件免受异常系统故障的影响。OCP 运行通过逐周期方案实现,如图 5 所示。如果 FET 电流在 IN 为高电平时超过 IT(OC) 阈值,则 FET 会在 IN 高电平周期的剩余时间内自动关闭。下次 IN 变为高电平时,FET 会开启并再次检查是否存在过流情况。
每个器件的过流阈值如表 3 所示。
器件 | IT(OC) (典型值) |
---|---|
LMG3622 | 8.5A |
LMG3624 | 6A |
LMG3626 | 3.6 A |
OTP 操作可确保在 LMG362x 温度高于 165 度的 OTP 阈值时 FET 保持关断。20 度的滞环可确保防止错误的热循环。此外,OTP 情况由低电平有效的 FLT 引脚报告,此引脚可以连接到系统控制器。
为了让系统设计人员能够灵活地在功率损耗或更低的共模 EMI 特征之间进行优化,LMG362x 器件提供了一个可编程的 RDRV 引脚,用于设置 FET 的导通压摆率。
导通压摆率 设置 |
建议的典型编程电阻 (kΩ) | 典型导通压摆率 (V/ns) | 备注 |
---|---|---|---|
0(最慢) | 120 | 20 | 可接受编程电阻的开路连接 |
1 | 47Ω | 50 | |
2 | 22 | 75 | |
3(最快) | 5.6 | 150 | 可以接受编程电阻的短路连接(RDRV 短接到 AGND) |
不同压摆率设置的实际 VDS 波形如图 6 所示。