ZHCT426A December 2022 – September 2023 ISO1540 , ISO1540-Q1 , ISO1541 , ISO1541-Q1 , ISO1640 , ISO1640-Q1 , ISO1641 , ISO1643 , TPD1E05U06 , TPD2E2U06
是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 隔离支持论坛 上向我们的工程师提问
器件型号 | AEC-Q100 标准 | 电压范围 | 数据速率 | 双向 SCL 通信 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO1640 | 3.0V 至 5.5V(1 侧) 2.25V 至 5.5V(2 侧) |
标准模式 (0 至 100kbps) 快速模式 (0 至 400kbps) 快速模式+ (0 至 1Mbps) 高速模式 (0 至 3.4Mbps) |
✓ | 高 CMTI 增强型隔离 (ISO164xDW) 基础型隔离 (ISO164xBD) 热插拔 I2C 连接 增强型 EMC |
||
ISO1640-Q1 | ✓ | ✓ | ||||
ISO1641 | ||||||
ISO1643 | ✓ | 两个额外的单向 GPIO 通道支持高达 50Mbps 的速率 | ||||
ESD 保护 | 通道计数 | 工作电压 | 钳位电压 | 电容 | IEC 61000-4-2 | IEC 61000-4-5 等级 |
|
TPD1E05U06 | 1 | 5.5V | 10V | 0.5pF | 12kV | 2.5A | |
TPD2E2U06 | 2 | 5.5V | 9.7V | 1.5pF | 25kV | 5.5A |
有关其他器件选项,请浏览在线参数搜索工具,以便查找隔离式 I2C 收发器、非隔离式 I2C 收发器和 ESD 保护器件。