ZHCSHM4 February 2018
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
TPS23880 是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt(草案)标准向以太网电缆提供电力。 这 8 个单独的功率通道能够以 2 线对(1 通道)或 4 线对(2 通道)PoE 端口的方式进行任意组合配置。PSE 控制器可以检测具有某一有效特征的受电设备 (PD),根据其分类确定器件的电源要求并进行供电。
可编程 SRAM 支持通过 I2C 实现现场固件可升级性,从而确保与支持最新 PoE 器件的最大互操作性。 外部 FET 架构可帮助设计人员平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。 可编程端口电源限制可在整个工作电压范围内提供稳定的电源限制,并且准确的遥测可确保可靠的系统级电源管理控制。 快速关断 (OSS) 输入可以为要求立即禁用多个端口的 应用 提供多达八个级别的逐端口关断。
端口重映射和与 TPS2388 的引脚对引脚兼容性可轻松实现上一代 PSE 设计的迁移,并支持可互换 2 层 PCB 设计以适应不同系统 PoE 电源配置。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS23880 | VQFN (56) | 8.00mm x 8.00mm |