ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
要接收文档更新通知,请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击右上角的提醒我 进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息,请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。
下面列出了介绍处理器、相关外设以及其他配套技术资料的最新文档。
勘误
TMS320F2837xS 实时 MCU 器件勘误表介绍了有关器件的已知公告,并给出了权变措施。
技术参考手册
TMS320F2837xS 实时微控制器技术参考手册详述了 2837xS 微控制器中每个外设和子系统的集成、环境、功能说明和编程模型。
CPU 用户指南
TMS320C28x CPU 和指令集参考指南介绍了 TMS320C28x 定点数字信号处理器 (DSP) 的中央处理器 (CPU) 和汇编语言指令。此参考指南还介绍了这些 DSP 上可用的仿真特性。
TMS320C28x 扩展指令集技术参考手册介绍了 TMU、VCU-II 和 FPU 加速器的架构、流水线和指令集。
外设指南
C2000 实时控制外设参考指南介绍了 28x DSP 的外设参考指南。
工具指南
TMS320C28x 汇编语言工具 v22.6.0.LTS 用户指南介绍了用于 TMS320C28x 器件的汇编语言工具(用于开发汇编语言代码的汇编器和其他工具)、汇编器指令、宏、通用目标文件格式和符号调试指令。
TMS320C28x 优化 C/C++ 编译器 v22.6.0.LTS 用户指南介绍了 TMS320C28x C/C++ 编译器。此编译器接受 ANSI 标准 C/C++ 源代码,并为 TMS320C28x 器件生成 TMS320 DSP 汇编语言源代码。
应用报告
半导体包装方法介绍了向终端用户发货时对半导体器件所用的包装方法。
计算嵌入式处理器的有效使用寿命提供了一种如何计算 TI 嵌入式处理器 (EP) 在电子系统中运行时的有效使用寿命的方法。本文档的目标读者为希望确定 TI EP 的可靠性是否符合终端系统可靠性要求的总工程师。
IBIS(I/O 缓冲器信息规范)建模简介讨论了 IBIS 的各个方面,包括其历史、优势、兼容性、模型生成流程、输入/输出结构建模中的数据要求以及未来趋势。
C2000™ 微控制器的串行闪存编程介绍了使用闪存内核和 ROM 加载程序对器件进行串行编程。