ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
下述小节总结了各种输入限定符配置下的输入信号的采样窗口宽度。
采样频率表明相对于 SYSCLK 对信号进行采样的频率。
在方程式 2、方程式 3 和方程式 4 中,SYSCLK 周期表示 SYSCLK 的时间周期。
如果 QUALPRD=0,则采样周期 = SYSCLK 周期
在给定的采样窗口中,采取输入信号的 3 个或者 6 个样片来确定信号的有效性。这是由写入到 GPxQSELn 寄存器的值确定的。
情况 1:
使用 3 个样片进行限定
如果 QUALPRD≠0,则采样窗口宽度 =(SYSCLK 周期 x 2 x QUALPRD)× 2
如果 QUALPRD=0,则采样窗口宽度 =(SYSCLK 周期)x 2
情况 2:
使用 6 个样片进行限定
如果 QUALPRD≠0,则采样窗口宽度 =(SYSCLK 周期 x 2 x QUALPRD)× 5
如果 QUALPRD=0,则采样窗口宽度 =(SYSCLK 周期)x 5
图 6-18 显示了通用输入时序。