ZHCADY8 April   2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 补充信息
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 方框图
    4. 1.4 运行模式
  5. 2用例
    1. 2.1 用于高阻抗源的缓冲模式
    2. 2.2 电池电压和电流监控
    3. 2.3 低侧分流电流监控
    4. 2.4 三相低侧电流检测
    5. 2.5 双向电流检测
    6. 2.6 用于低压传感器的同相放大器
    7. 2.7 用于双极信号的同相放大器
    8. 2.8 适合各种应用的独立模式
  6. 3总结
  7. 4参考资料

方框图

图 1-1 展示了 PGA 模块的方框图。PGA 中的有源器件是一个嵌入式运算放大器,通过内部反馈电阻器配置为同相或反相放大器。这些内部反馈电阻值经过配对以产生软件可选的电压增益。与通常采用外部增益设置电阻器相比,将这些增益电阻器内置到器件中可以提高匹配度和温漂稳定性。

器件引脚上有三个 PGA 信号:

  • PGA_INP 是 PGA 运算放大器的正输入。
  • PGA_INM 是 PGA 运算放大器的负输入。
  • PGA_OUT 支持使用 RC 元件进行运算放大器输出滤波。经滤波后的信号可由片上 ADC 和 CMPSS 模块进行采样和监控。有关更多信息,请参阅器件数据手册。

请注意,PGA_OUT_INT 是运算放大器输出端的内部信号,可由内部 ADC 和 CMPSS 模块进行采样和监控。

技术参考手册的“模拟子系统”一章中提供了器件的模拟引脚和内部连接。

 PGA 模块方框图图 1-1 PGA 模块方框图