许多电池电流监控应用都需要双向电流检测,以测量电池的充放电电流。为了实现双向电流检测,会在同相引脚上施加一个正电压以偏移输出电压。如果差分输入电压为正,则输出电压可能大于施加的基准电压;相反,如果差分输入电压为负,则输出电压可能低于施加的基准电压。如图 2-8 所示,PGA 模块与 DAC 和 ADC 模块结合使用,以在两个方向上检测流经检测电阻器的电流。嵌入式缓冲 DAC 模块提供基准电压 VREF。如果分压电阻器 R1=Rib 且 R2=Ria,则 PGA 的输出电压由方程式 5 计算得出。
方程式 5.