ZHCADX7B
October 2011 – March 2024
LM5113
1
说明
IC 特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
2
硬件
2.1
供电和加载注意事项
2.1.1
正确的电路板连接
2.1.2
电源
2.1.3
输出电流降额
2.1.4
气流
2.1.5
快速入门流程
3
实现结果
3.1
性能特征
4
48V 至 3.3V 转换
5
硬件设计文件
5.1
评估板原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
其他信息
6.1
商标
7
修订历史记录
2.1.5
快速入门流程
将电源的电流限制设置为提供约 1.5 倍的预期输出功率。将电源连接到 J1 和 J3。
在 J2 和 J4 之间连接负载电缆。禁用负载。
设置输入电压并在没有负载电流的情况下打开电源。检查输出电压为 10V。
缓慢增大负载电流,同时监控输出电压。
评估板断电后,等待 30 秒钟,然后再次为评估板上电以允许软启动电容器完全放电。
图 2-3
负载电流降额曲线