ZHCADX7B October   2011  – March 2024 LM5113

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   IC 特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 供电和加载注意事项
      1. 2.1.1 正确的电路板连接
      2. 2.1.2 电源
      3. 2.1.3 输出电流降额
      4. 2.1.4 气流
      5. 2.1.5 快速入门流程
  7. 3实现结果
    1. 3.1 性能特征
  8. 448V 至 3.3V 转换
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 评估板原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7修订历史记录

48V 至 3.3V 转换

LM5113 评估板还可针对不同的开关频率、死区时间和输出电压进行重新配置。通过调整电阻器 R17,PWM 控制器 LM5025 最高可以在 1MHz 下运行。死区时间可通过电阻器 R15 和/或通过 LM5113 输入端的 RCD 电路进行调节。输出电压可通过 R16 进行调节,如下所示:

方程式 1. R 16 =   21   × V 0 20 - V 0 k Ω

请注意,当针对超过上述规格的开关频率配置评估板时,最大输出功率可能会降低,以保证 GaN FET 安全运行。

图 5-1 显示了 48V 至 3.3V 转换的设计。开关频率设置为 500kHz。请注意,控制电路的辅助电源从 LM5025 的内部 LDO 生成。为了帮助散热,必须为 LM5025 提供足够的冷却。或者,可以将外部 10V 电源连接到端子 TP1 EXT VCC 来为控制电路提供偏置电压。

GUID-82FDBFAB-AADC-48F1-860B-6A3F0B2AD012-low.gif图 4-1 应用电路:输入 48V,输出 3.3V,10A,500kHz