ZHCADW9 March 2024 ADS127L11 , ADS127L21 , PGA855
要计算 PGA855 的宽带噪声贡献,请将 PGA855 噪声带宽的平方根与以输入为基准的电压噪声密度 (eNI) 规格相乘。PGA855 数据表以电气特性表上 PGA 增益的函数的形式提供了 1kHz 时的宽带噪声密度。
方程式 11 求解 RTI 宽带噪声,表 7-6 以增益的函数的形式显示 PGA855 的计算所得宽带噪声贡献。
PGA 增益 (V/V) | eni (nV / √Hz) | fH (Hz) | EnBB(RTI) (µVRMS) |
---|---|---|---|
0.125 | 168 | 45500 | 35.8 |
0.25 | 84 | 45500 | 17.9 |
0.5 | 42 | 45500 | 9.0 |
1 | 21.6 | 45500 | 4.6 |
2 | 12.6 | 45500 | 2.7 |
4 | 8.6 | 45500 | 1.8 |
8 | 8 | 45500 | 1.7 |
16 | 7.8 | 45500 | 1.7 |