ZHCADW9 March 2024 ADS127L11 , ADS127L21 , PGA855
PGA855 模拟前端电路包含三个模拟滤波器。图 7-13 展示了 PGA855-ADS127Lx1 电路的滤波器。
位于 PGA 输入端的第一个模拟滤波器有助于降低电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 高频外部噪声。此输入滤波器可根据应用带宽和抗混叠要求进行定制。
该电路示例使用电容器比值 CIN_DIFF = 10 × CIN_CM 的滤波器。为差分电容器 CIN_DIFF 与共模电容器 CIN_CM 使用 10:1 的电容器比值可提供良好的差分和共模噪声抑制。另外,此电容器比值也往往对滤波电容器的容差变化和失配不太敏感。如果选择的 CIN_DIFF 电容器值比共模电容器大 10 倍,会使差分滤波器提供的转角频率比共模滤波器转角频率低 20 倍。因此,差分信号的衰减频率低于共模信号。仪表放大器会放大差分信号并抑制共模电压信号。提供此电容器比值有助于减轻共模电容器失配造成的影响,共模电容器失配会导致将非对称噪声衰减到微小水平。通过简单的检查,推导出方程式 1 和方程式 2,用于计算转角频率:
EMI/RFI 输入滤波器差模转角频率:
EMI/RFI 输入滤波器共模转角频率:
方程式 1 提供 7.58MHz 的输入差分滤波器 f-3dB 转角频率。在测量电阻高的电桥传感器时,传感器电阻可能会影响输入滤波器的转角频率。
第二个滤波器有助于限制 PGA855 的固有噪声贡献,并用作抗混叠低通滤波器。一般而言,反馈滤波器的带宽可以根据应用带宽要求进行调整。此滤波器的实现方式是将反馈电容 CFB 与 PGA855 输出级 5kΩ 反馈电阻器并联构成一个一阶滤波器。
PGA855 电路带宽受 CFB 限制。在本例中,CFB 设置为 47pF,并与输出级 5kΩ 反馈电阻器并联,以提供 677kHz 的典型 f–3dB 转角频率。
请注意,PGA855 内部全差分放大器输出级电阻器虽然彼此之间精确地按比例匹配,以提供非常低的增益误差,但在工艺和温度变化过程中可能表现出 ±15% 的绝对电阻,并且在实施噪声滤波时,必须将此电阻变化考虑在内。考虑到内部反馈电阻器的 5kΩ ±15% 的绝对电阻变化,反馈滤波器的 f–3dB 转角频率可能会在大约 589kHz 到大约 677kHz 的范围内变化。
ADS127Lx1 输入端的第三个差分 R-C-R 滤波器有两个用途。首先,该滤波器为整个滤波器响应提供第三个极点,从而增大滤波器滚降斜率。该滤波器用作电荷库以过滤 ADC 的采样输入。电荷库减少了放大器的瞬时电荷需求,保持了低失真和低增益误差,否则会因放大器未完全稳定而降低性能。ADC 输入滤波器值为 RFIL = 47.4Ω、CDIFF = 560pF 和 CCM = 51pF。ADS127Lx1 输入预充电缓冲器可显著降低采样保持输入电荷,从而提高 ADC 输入阻抗以减小增益误差。
为了实现低失真,信号路径中的所有位置(CIN_DIFF、CIN_CM、CFB、CDIFF、CCM)都使用高等级 C0G (NP0)。在表面贴装陶瓷电容器中,C0G (NP0) 陶瓷电容器中使用的电介质类型在电压、频率和温度变化时可提供非常稳定的电气特性。
考虑了全部三个模拟滤波器的 PGA855 模拟前端电路可提供 620kHz 的标称 f–3dB 带宽。在内部 5kΩ 反馈电阻器容差的高侧,PGA855 f–3dB 带宽变为 547kHz,电路在 85kHz 范围内保持 –0.1dB 平坦度。图 2-2 展示了 TINA-TI 仿真 PGA855 交流频率响应。