ZHCADW8 March   2024 AM68 , AM69

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AM68 处理器
  6. 3AM69 处理器
  7. 4AM68 和 AM69 的用例
    1. 4.1 HMI
    2. 4.2 控制器和 PLC – 可编程逻辑控制器
    3. 4.3 工业 PC (IPC)、单板计算机 (SBC) 和模块
  8. 5软件工具和支持
    1. 5.1 Linux 软件开发套件 (SDK)
    2. 5.2 SDK 演示和基准测试
      1. 5.2.1 TI Apps Launcher
      2. 5.2.2 Seva Store
      3. 5.2.3 Wi-Fi 演示
    3. 5.3 培训学院
  9. 6结语
  10. 7相关链接
  11. 8参考文献

AM68 处理器

AM68 是一款双核 Arm® Cortex® A72 微处理器。该处理器是一款高性能、高度集成的器件,可提供卓越的处理能力、连接能力和图形能力。与专为计算和显示要求较低的应用而设计的 AM62(2)相比,AM68 可实现高达 25k Dhrystone 每秒百万条指令 (DMIPS),并支持高达 4K 的显示分辨率。AM68x 系列专为工厂自动化、楼宇自动化和其他市场中广泛的成本敏感型高性能计算应用而构建。图 2-1 展示了以下基于 AM68 的异构架构的多个子系统。

  • 2GHz 双核 Arm Cortex A72 微处理器可提供高达 25K 的DMIPS。
  • BXS-4-64 GPU 每秒可执行高达 500 亿次浮点运算 (GFLOPS),为增强视觉应用实现动态 2D 和 3D 渲染。
  • 1 个 4L SERDES 接口同时提供三个接口中的两个接口的组合
    • 1 个多达 4 通道的 PCIe Gen 3,每通道高达 8(GT/s)
    • 1 个 USB 3.0 双重角色器件 (DRD) 子系统
    • 1 个多达 4 通道的 DisplayPort/eDP 接口(高达 4K 分辨率)
  • 显示子系统 (DSS) 支持多个显示屏,可灵活地连接不同面板类型,例如 eDP、DSI 和 DPI。
  • H.264、H.265 编码器和解码器可以同时对多个通道进行编码和解码。此编码器和解码器支持 5.2 级 H.264 基线/主/高配置文件,以及 5.1 级 H.265 主配置文件。H.264、H.265 编码器和解码器的处理速度可达 480Mp/s,例如,可以在 30fps 下处理 8 个 2MP 通道。
  • AM68 中包括 2 个 4 通道 MIPI CSI-2 RX。两个高分辨率(例如,12MP)摄像头可直接连接到 CSI-2 RX 端口。
  • 具备千兆以太网能力,配备两个以太网 RMII/RGMII 接口
  • 改进的存储器架构和高速接口让内核和 HWA 实现高利用率,从而提高了系统吞吐量。AM68 支持高达 34GBps 的 DDR 存储器带宽。
GUID-20240207-SS0I-MJSN-LQ9W-8HWVLQPSNHTX-low.svg图 2-1 AM68 子系统方框图