ZHCADV2 February   2024 SN3257-Q1 , TMUX1308-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2典型应用
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

总之,在汽车应用中,电池短路保护是一项关键需求,因为在这些应用中,设计需要考虑到短路到电池电压的各种 I/O 信号。本应用手册研究了什么是电池短路保护、电流注入对电池短路保护有何影响,以及具有电流注入控制功能的器件如何帮助提高汽车系统的稳健性。随后,我们观察了使用 5V 电源的几个用例。通过选择具有注入电流控制功能但没有内部二极管路径的 TI 模拟开关或多路复用器,既能提高系统灵活性,又能确保安全性和质量。