产品详情

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols A2B, Analog, I2C, I2S, JTAG, RGMII, SPI, TDM, UART Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 8 ON-state leakage current (max) (µA) 0.9 Supply current (typ) (µA) 7.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply Input/output continuous current (max) (mA) 25 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols A2B, Analog, I2C, I2S, JTAG, RGMII, SPI, TDM, UART Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 8 ON-state leakage current (max) (µA) 0.9 Supply current (typ) (µA) 7.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply Input/output continuous current (max) (mA) 25 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 提供功能安全
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
  • 宽电源电压范围:1.5V 至 5.5V
  • 低传播延迟:78 ps
  • 低导通电阻:5Ω
  • 高带宽:2 GHz
  • 双向信号路径
  • 支持超出电源的输入电压
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 高达 3.6V 信号的断电保护
  • 提供功能安全
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
  • 宽电源电压范围:1.5V 至 5.5V
  • 低传播延迟:78 ps
  • 低导通电阻:5Ω
  • 高带宽:2 GHz
  • 双向信号路径
  • 支持超出电源的输入电压
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 高达 3.6V 信号的断电保护

SN3257-Q1 是一款汽车级互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,支持高速信号,具有低传播延迟。 SN3257-Q1 提供具有 4 个通道的 2:1 (SPDT) 开关配置,非常适合 SPI 和 I2S 等各通道协议。此器件可在源极(SxA、SxB)和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号,并且能够传递高于电源电压(最高 VDD x 2)的信号,最大输入和输出电压为 5.5V。

SN3257-Q1 具有一个低电平有效 EN 引脚,用于同时启用和禁用所有通道。当 EN 引脚为低电平时,会根据 SEL 引脚的状态选择两个开关路径之一。

SN3257-Q1 的信号路径上高达 3.6V 的关断保护功能可在移除电源电压 (VDD = 0V) 时提供隔离。如果没有该保护功能,开关可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统造成潜在损坏。

失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑控制引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。两个逻辑控制输入都具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。逻辑引脚上带有集成下拉电阻器,无需外部组件,可减小系统尺寸、降低系统成本。

SN3257-Q1 是一款汽车级互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,支持高速信号,具有低传播延迟。 SN3257-Q1 提供具有 4 个通道的 2:1 (SPDT) 开关配置,非常适合 SPI 和 I2S 等各通道协议。此器件可在源极(SxA、SxB)和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号,并且能够传递高于电源电压(最高 VDD x 2)的信号,最大输入和输出电压为 5.5V。

SN3257-Q1 具有一个低电平有效 EN 引脚,用于同时启用和禁用所有通道。当 EN 引脚为低电平时,会根据 SEL 引脚的状态选择两个开关路径之一。

SN3257-Q1 的信号路径上高达 3.6V 的关断保护功能可在移除电源电压 (VDD = 0V) 时提供隔离。如果没有该保护功能,开关可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统造成潜在损坏。

失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑控制引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。两个逻辑控制输入都具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。逻辑引脚上带有集成下拉电阻器,无需外部组件,可减小系统尺寸、降低系统成本。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN3257-Q1 具有 1.8V 逻辑电平的汽车类 5V 低传播延迟、2:1 (SPDT)4 通道开关 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 10月 10日
应用手册 借助 TI 模拟开关和多路复用器实现电池短路保护 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 28日
产品概述 如何使用多路复用器在 MCU、DSP 和放大器之间传递 I2S 信 号 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 29日
应用简报 扩展电池管理系统中电芯监控单元的功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 14日
应用简报 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用简报 利用关断保护信号开关消除电源时序 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 21日
应用简报 通过使用多路复用器实现基于 SPI 的闪存扩展 (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 7日
应用简报 通过使用多路复用器实现基于 SPI 的闪存扩展 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 1月 6日
技术文章 Overcome last-minute requirement changes with SOT-23 multiplexers PDF | HTML 2020年 9月 18日
功能安全信息 SN3257-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA 2020年 2月 18日
EVM 用户指南 16DYYPWEVM Test board for SOT-23 THIN (DYY) and TSSOP (PW) packages User's Guide 2019年 11月 11日
技术文章 Roll with the design punches and overcome power-sequencing challenges PDF | HTML 2019年 7月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

16DYYPWEVM — 面向 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的测试板

16DYYPWEVM 测试板提供了两种尺寸的 SOT-23 THIN (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装。  此测试板用于对采用 16 引脚 SOT-23 THIN (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的集成电路进行快速原型设计和测试。 
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN3257-Q1 IBIS Model (Rev. A)

SCDM234A.ZIP (24 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DYY) 16 查看选项
TSSOP (PW) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频