ZHCADV1A September   2022  – February 2024 DS90UB960-Q1 , HD3SS3212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1市场需求
  4. 2多路复用 FPD-Link 方案
  5. 3多路复用执行和设置
  6. 4切换协议的实现方案
  7. 5评估对信号完整性的影响
    1. 5.1 回波损耗
    2. 5.2 插入损耗
  8. 6裕度分析
  9. 7结语
  10. 8参考资料

多路复用 FPD-Link 方案

对于高速、高分辨率多路复用应用,要确定对传输通道的影响,必须考虑对串行器和解串器之间的通道散射参数和链路裕度的影响。使用图 2-1中所示的设置完成此表征。

多路复用器拦截同轴电缆供电 (PoC) 连接的解串器侧的 FPD-Link 串行器/解串器传输通道。这样就可以在 PoC 连接的直流分量馈送到多路复用器之前消除该直流分量。该分量随后直接连接到 FPD-Link III RX 端口 3 引脚(RIN3+ 和 RIN3-)。根据节 4切换协议的实现方案中所述的协议切换多路复用器,以确保实现正确的功能。

GUID-20220901-SS0I-4JHC-Q6JN-2BQ2KSBW046L-low.svg图 2-1 多路复用测试方案