ZHCADV1A September 2022 – February 2024 DS90UB960-Q1 , HD3SS3212-Q1
随着汽车行业越来越关注技术进步和自主性,摄像头、雷达、激光雷达、超声和显示应用越来越多地需要高分辨率、未压缩的数据通道。FPD-Link 串行器/解串器系列产品支持提供高分辨率信号,并简化高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和信息娱乐系统显示屏的设计。对于某些应用,使用 FPD-Link 串行器/解串器进行多路复用有助于在系统中添加更多传感器模块。多路复用提供了一种简单解决方案,可以在不同传感器模块之间切换而不降低 FPD-Link 串行器/解串器的信号完整性。