ZHCADR1 June   2021 OPA325 , TLV316 , TLV9062

 

  1.   1
  2.   2

输入 输出 电源
ViMin ViMax VoMin VoMax Vcc Vee
–2.45V +2.45V 0.05V 4.95V 5V 0V
增益 截止频率 (fc) 最大频率 (fmax) Vref
-1V/V 1kHz 10kHz 2.5V

设计说明

多反馈 (MFB) 高通 (HP) 滤波器是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。该 HP 滤波器针对通带中的频率将信号反相(增益 = –1V/V)。当增益较高或 Q 因子较大(例如 3 或更大)时,宜使用 MFB 滤波器。

GUID-0C4B6486-CA58-45FE-AC9C-382E14E4B7FE-low.gif

设计说明

  1. 选择具有足够输入共模范围和输出电压摆幅的运算放大器。
  2. 添加 Vref 以偏置输入信号,从而满足输入共模范围和输出电压摆幅要求。
  3. 首先选择电容器值,因为标准电容器值比电阻器值较为粗略。使用高精度、低漂移电容值来避免 fc 出现错误。
  4. 为了尽量减少转换导致的失真量,请选择具有足够压摆率 (SR) 的运算放大器。
  5. 对于 HP 滤波器,最大频率由运算放大器的增益带宽 (GBW) 设置。因此,请务必选择具有足够 GBW 的运算放大器。

设计步骤

设计的第一步是确定元件值,使归一化截止频率为 1 弧度/秒。第二步是,通过调整元件值,将截止频率调整到所需的值。

二阶 MFB 高通滤波器的传递函数由以下公式确定:

H(s) = s 2 C 1 C 3 s 2 + s C 1 + C 2 + C 3 R 2 × C 2 × C 3 + 1 R 1 × R 2 × C 2 × C 3
H(s) = s 2 C 1 C 3 s 2 + a 1 × s + a 0
方程式 1. H e r e ,     a 1 = C 1 + C 2 + C 3 R 2 × C 2 × C 3 ,     a 0 = 1 R 1 × R 2 × C 2 × C 3
  1. 设置 C1、C2 和 C3(C1n、C2n 和 C3n)的归一化值,并通过将 wc 设置为 1 弧度/秒(或 fc = 1 / (2 × π)Hz),来计算 R1 和 R2(R1n 和 R2n)。对于二阶巴特沃斯滤波器,请参阅有源低通滤波器设计应用报告 中的巴特沃斯滤波器表
    ω c = 1 radian second   a 0 = 1,  a 1 = 2 , let C 1n = C 2n = C 3n = 1 F
    Then  R 1n × R 2n = 1 or R 2n = 1 R 1n  a 1 = 3 R 2n = 2
    R 2 n = 2.1213 ,     R 1 n = 1 R 2 n = 0.4714
  2. 调整元件值和截止频率。电阻器值非常小,电容器值不切实际,因此必须调整。将截止频率从 1 弧度/秒调整为 w0。如果我们假设 m 是比例因子,则将电阻增加 m 倍,电容值必须减小 1/m 倍,才能保持 1 弧度/秒的相同截止频率。如果我们将截止频率调整为 w0,则电容值必须减小 1/w0。设计目标的元件值在第 3 步和第 4 步中进行计算。
    R 1 = R 1 n × m = ( 0.4714 × m ) ,     R 2 = R 2 n × m = ( 2.1213 × m )
    C 1 = C 1 n m × ω 0 = 1 m × ω 0 F
    C 2 = C 2 n m × ω 0 = 1 m × ω 0 F
    C3=C3nm×ω0=1m×ω0F
  3. 将 C1、C2 和 C3 设置为 1nF,并计算 m。
    Given ω 0 =2 × π × f c , where f c = 1kHz,
    C 1 = C 2 = C 3 = 1 m × ω 0   F = 1 m × 2 × π × 1kHz
    So, m= 159155
  4. 根据 m 计算 R1 和 R2
    R 1 = R 1n × m = 0.4714 × 159155 ≈ 75kΩ (Standard Value)
    R 2 = R 2n × m = 2.1213 × 159155 ≈ 336kΩ (Standard Value)
  5. 计算 fmax 所需的最小 GBW 和 SR。请务必使用噪声增益进行 GBW 计算。请勿使用 –1V/V 的信号增益。
    GBW = 100 × Noise Gain × f max  = 100 × 2 × 10kHz = 2MHz
    SR = 2 × π × f max  × V iMax  = 2 × π × 10kHz × 2.45V = 0.154 V μs

TLV9062 器件的 GBW 为 10MHz,SR 为 6.5V/μs,因此可满足要求。

设计仿真

交流仿真结果

GUID-245C7BBD-C438-4486-99A0-2A8979F3A4C0-low.gif

瞬态仿真结果

GUID-9D08E8F8-F67E-41D2-BE02-13ABE6CF5D80-low.gif 响应 5Vpp、10kHz 输入信号的滤波器输出(增益 = –1V/V)
GUID-8AB50CDB-A957-42E8-A8DF-3C54AC1E4825-low.gif 响应 5Vpp、100Hz 输入信号的滤波器输出(增益 = –0.01V/V)

设计参考资料

  1. 请参阅模拟工程师电路说明书,了解有关 TI 综合电路库的信息。
  2. SPICE 仿真文件:SBOC599.
  3. TI 高精度实验室
  4. 有源低通滤波器设计应用报告

设计采用的运算放大器

TLV9062
Vss 1.8V 至 5.5V
VinCM 轨至轨
Vout 轨至轨
Vos 0.3mV
Iq 538µA
Ib 0.5pA
UGBW 10MHz
SR 6.5V/µs
通道数 1、2、4
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9062

设计备选运算放大器

TLV316 OPA325
Vss 1.8V 至 5.5V 2.2V 至 5.5V
VinCM 轨至轨 轨至轨
Vout 轨至轨 轨至轨
Vos 0.75mV 0.150mV
Iq 400µA 650µA
Ib 10pA 0.2pA
UGBW 10MHz 10MHz
SR 6V/µs 5V/µs
#通道数 1、2、4 1、2、4
www.ti.com.cn/product/cn/TLV316 www.ti.com.cn/product/cn/OPA325