ZHCADQ8 June 2021 OPA325 , TLV316 , TLV9062
输入 | 输出 | 电源 | |||
---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee |
–2.45V | +2.45V | 0.05V | 4.95V | 5V | 0V |
增益 | 截止频率 (fc) | Vref |
---|---|---|
1V/V | 10kHz | 2.5V |
设计说明
巴特沃斯 Sallen-Key 低通滤波器是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。当需要小 Q 因子、优先考虑噪声抑制以及需要滤波器级的同相增益时,通常首选 Sallen-Key 滤波器。巴特沃斯拓扑可在通带中提供最大平坦增益。
设计说明
设计步骤
第一步是确定元件值,使归一化截止频率为 1 弧度/秒。第二步是,通过调整元件值,将截止频率调整到所需的值。
二阶 Sallen-Key 低通滤波器的传递函数由以下公式确定:
其中,
TLV9062 器件的 GBW 为 10MHz,SR 为 6.5V/μs,因此可满足要求。
设计仿真
交流仿真结果
瞬态仿真结果
下图展示了响应 5Vpp、1kHz 输入信号(增益 = 1V/V)的滤波器输出。
下图展示了响应 5Vpp、100kHz 输入信号(增益 = 0.01V/V)的滤波器输出。
设计参考资料
设计采用的运算放大器
TLV9062 | |
---|---|
Vss | 1.8V 至 5.5V |
VinCM | 轨至轨 |
Vout | 轨至轨 |
Vos | 0.3mV |
Iq | 538µA |
Ib | 0.5pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 6.5V/µs |
通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9062 |
设计备选运算放大器
TLV316 | OPA325 | |
---|---|---|
Vss | 1.8V 至 5.5V | 2.2V 至 5.5V |
VinCM | 轨至轨 | 轨至轨 |
Vout | 轨至轨 | 轨至轨 |
Vos | 0.75mV | 0.150mV |
Iq | 400µA | 650µA |
Ib | 10pA | 0.2pA |
UGBW | 10MHz | 10MHz |
SR | 6V/µs | 5V/µs |
#通道数 | 1、2、4 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/TLV316 | www.ti.com.cn/product/cn/OPA325 |