ZHCADQ7 June 2021 OPA325 , TLV316 , TLV9062
输入 | 输出 | 电源 | |||
---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee |
–2.45V | +2.45V | 0.05V | 4.95V | 5V | 0V |
增益 | 截止频率 (fc) | Vref |
---|---|---|
-1V/V | 10kHz | 1.25V |
设计说明
多反馈 (MFB) 低通滤波器(LP 滤波器)是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。该 LP 滤波器针对通带中的频率将信号反相(增益 = –1V/V)。当增益较高或 Q 因子较大(例如 3 或更大)时,宜使用 MFB 滤波器。
设计说明
设计步骤
设计的第一步是确定元件值,使归一化截止频率为 1 弧度/秒。第二步是,通过调整元件值,将截止频率调整到所需的值。
二阶 MFB 低通滤波器的传递函数由以下公式确定:
TLV9062 器件的 GBW 为 10MHz,SR 为 6.5V/μs,因而满足要求。
设计仿真
交流仿真结果
瞬态仿真结果
下图展示了响应 5Vpp、100Hz 输入信号(增益 = –1V/V)的滤波器输出。
下图展示了响应 5Vpp、10kHz 输入信号(增益 = –0.01V/V)的滤波器输出。
设计参考资料
设计采用的运算放大器
TLV9062 | |
---|---|
Vss | 1.8V 至 5.5V |
VinCM | 轨至轨 |
Vout | 轨至轨 |
Vos | 0.3mV |
Iq | 538µA |
Ib | 0.5pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 6.5V/µs |
通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9062 |
设计备选运算放大器
TLV316 | OPA325 | |
---|---|---|
Vss | 1.8V 至 5.5V | 2.2V 至 5.5V |
VinCM | 轨至轨 | 轨至轨 |
Vout | 轨至轨 | 轨至轨 |
Vos | 0.75mV | 0.150mV |
Iq | 400µA | 650µA |
Ib | 10pA | 0.2pA |
UGBW | 10MHz | 10MHz |
SR | 6V/µs | 5V/µs |
#通道数 | 1、2、4 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/TLV316 | www.ti.com.cn/product/cn/OPA325 |