ZHCADQ5A December 2019 – August 2021 OPA182 , OPA2182 , OPA4182 , TLV9042 , TLV9062
设计目标
输入 | 输出 | 电源 | |||
---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | IoMin | IoMax | Vcc | Vee |
0V | 2V | 0mA | 100mA | 5V | 0V |
设计说明
该单电源、低侧、V-I 转换器向可以连接到比运算放大器电源电压更高的电压的负载提供经过良好调节的电流。该电路接受介于 0V 和 2V 之间的输入电压,将其转换为介于 0mA 和 100mA 之间的电流。通过将低侧电流检测电阻 R3 上的压降反馈到运算放大器的反相输入来精确调节电流。
设计说明
设计步骤
设计仿真
直流仿真结果
环路稳定性仿真结果
阶跃响应
顺从电压
将输出设置为满量程 (100mA) 并测试最大负载电阻。
设计参考资料
设计特色运算放大器
TLV9062 | |
---|---|
Vss | 1.8V 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | (Vcc + 60mV) 至 (Vee – 60mV)(RL = 2kΩ) |
Vos | 1.6mV |
Iq | 0.538mA |
Ib | 0.5pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 6.5V/µs |
通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9062 |
设计备选运算放大器
TLV9042 |
OPA2182 |
|
---|---|---|
Vss | 1.2V 至 5.5V |
4.5V 至 36V |
VinCM | 轨到轨 |
(Vee0.1V) 至 (Vcc 2.5V) |
Vout | 轨到轨 |
轨到轨 |
Vos | ±0.6mV |
±0.45μV |
Iq |
0.01mA |
0.85mA |
Ib | ±1pA |
±50pA |
UGBW | 350kHz |
5MHz |
SR | 0.2V/µs |
10V/μS |
#通道数 |
1、2、4 |
2 |
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9042 |