ZHCADQ3 January 2024 UCC27201A
在高功率和输出电流电平(>200A 负载)下工作的电动汽车直流/直流转换器等应用使用双向降压/升压转换器。这些多相直流/直流转换器在轻混合动力汽车应用的 48V 至 12V 电源系统中很常见。这些设计通常是多相系统,能够启用和禁用相位,用于优化控制器不同工作模式下的效率。这些不同的工作模式为栅极驱动器带来了独特的工作条件,设计人员需要加以注意。100V 半桥栅极驱动器用于具有 48V 总线的各种高功率、高功率密度应用,通常用于双向直流/直流电源系统,本应用手册将对这些驱动器进行重点介绍。本文介绍了汽车以及电网电力系统所用多相降压/升压电源系统中栅极驱动器的驱动器自举偏置运行相关的独特挑战。