ZHCADP6 January   2024 LM5155-Q1 , LM51551-Q1 , LM5156-Q1 , LM51561-Q1 , LM51561H-Q1 , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158-Q1 , LM51581-Q1 , UCC28700-Q1 , UCC28730-Q1 , UCC28740-Q1 , UCC28781-Q1 , UCC28C50-Q1 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
    1. 1.1 低压隔离式辅助电源
    2. 1.2 高压隔离式辅助电源
  4. 2前置稳压器要求
    1. 2.1 采用低压电池时的前置稳压器
      1. 2.1.1 单前置稳压器架构
      2. 2.1.2 多前置稳压器架构
    2. 2.2 采用高压电池时的前置稳压器
  5. 3全分布式架构
  6. 4半分布式架构
  7. 5集中式架构
  8. 6隔离式辅助电源架构中的冗余
    1. 6.1 无冗余
    2. 6.2 为所有器件提供冗余
    3. 6.3 仅为低侧提供冗余
    4. 6.4 仅为高侧提供冗余
  9. 7总结
  10. 8术语

高压隔离式辅助电源

高压隔离式辅助电源电路在 HEV 和 EV 中将 HV 电池用作电源。作为 HV 电池,400V 和 800V 电压电池在 HEV 和 EV 中最为常见。连接 HV 电池的隔离式辅助电源需要支持更宽的输入电压范围。宽输入电压范围支持的需求与 LV 电池类似:HV 电池的 SOC 和负载突降场景。根据电池的 SOC,需要支持更宽的输入电压范围。例如,400V 电池的常用电压范围为 240V 至 450V,800V 电池的常用电压范围为 550V 至 950V。但是,此电压范围可能会因 OEM 要求而异。

尽管 HV 电池可用作隔离式辅助电源的主要电源,但大多数情况下该电池用于提供冗余。从技术角度以及尽可能降低成本的角度来看,通常选择反激式拓扑来实现如此大和宽的输入电压范围。

表 1-2 德州仪器 (TI) 高压隔离式辅助电源拓扑和相关器件
器件UCC28C5x-Q1UCC28700-Q1UCC28730-Q1UCC28740-Q1UCC28781-Q1
开关类型硬开关式谷底开关谷底开关谷底开关零电压开关 (ZVS)
反馈
稳压(1)
初级、次级(光耦合器)初级初级次级(光耦合器)次级(光耦合器)
典型功率级别20W–100W2W–50W2W–50W2W–50W50W–150W
初级侧调节从设计中移除了光耦合器。