ZHCADN4A July   2019  – January 2024 TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2自动增益控制
    1. 2.1 高通滤波器
    2. 2.2 AGC 参数
  6. 3示例
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

摘要

TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 系列器件(TLV320ADC3140、TLV320ADC5140、TLV320ADC6140 和 PCM3140-Q1、PCM5140-Q1、PCM6140-Q1)都是适用于音频应用的四通道、高性能模数转换器。该系列器件功能丰富,其中包括:

  • 可编程通道增益 (PGA)
  • 数字音量控制
  • 可编程麦克风偏置电压
  • 锁相环 (PLL)
  • 可编程高通滤波器 (HPF)
  • 自动增益控制 (AGC)
  • TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 和 TLV320ADC6140/PCM6140-Q1 中的动态范围增强器 (DRE) 支持
  • 支持高达 768kHz 采样率的线性相位或低延迟滤波器模式

本应用手册介绍了如何在 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件中配置自动增益控制 (AGC) 功能。