ZHCADJ7 December 2023 AM62P , AM62P-Q1
实现附加器件复位的推荐方法是为板载媒体和数据存储器件以及适用的其他外设使用与门逻辑。其中一个与门输入是处理器通用输入/输出 (GPIO) 引脚,并提供上拉电阻和 0Ω 隔离。与门的另一个输入是主域 POR(冷复位)状态输出 (PORz_OUT) 或主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 信号。复位状态输出的选择取决于应用。确保按照器件建议拉动附加器件复位输入。
如果不实现“与运算”逻辑且处理器主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 用于复位附加器件,请确保附加器件的 IO 电压电平与处理器 IO 电压电平匹配。建议使用电平转换器来匹配 IO 电压电平。
SD 卡的 3.3V 电源需要通过受控外部电源开关进行连接。
该电源开关和电源开关复位逻辑允许对 SD 卡进行下电上电(因为这是复位 SD 卡的唯一方法),并将 SD 卡恢复到默认状态。
有关实现所连接器件复位逻辑和 SD 卡电源开关使能逻辑的更多信息,请参阅入门套件 SK-AM62P-LP 原理图。