ZHCADJ7 December 2023 AM62P , AM62P-Q1
该处理器包括 USB 专用外设电源引脚(USB0 和 USB1 通用)、MMC0、PLL 和 CSI_DSI(CSIRX0 和 DSITX0)。建议工作电压为 1.8V。USB 需要额外的 3.3V 模拟电源。
对于 LPDDR4,建议 DDR PHY IO (VDDS_DDR) 和 DDR 时钟 IO (VDDS_DDR_C) 电源为 1.1V。
更多信息,请参阅器件特定数据表中规格 一章的建议运行条件 部分。