ZHCADJ6B November 2023 – January 2024 AM62P , AM62P-Q1
PCB 堆叠是实现成功的 PCB 首先要考虑的重要因素之一。AM62Px 器件支持 BGA 阵列或 25x25,混合 0.65/0.8mm 间距,主体尺寸为 17mm。PDN 合规性和稳健性对于满足器件和相关外设的所有性能目标至关重要。为此,TI 建议为电源平面分配两层。必须在电源平面附近和外层附近添加接地平面,以实现屏蔽和受控阻抗布线。DDR、CSI 和 USB 等高速接口需要使用接地平面来实现阻抗匹配。此外,为了满足更高的 DDR 接口速度,强烈建议在 DDR 信号上方和下方都有接地层。AM62Px 板上的迂回是通过 10 层实现的,如下所示。
PCB 层 | 层布线、平面或覆铜 |
---|---|
TOP | 元件焊盘、接地和信号迂回 |
第 2 层 | 信号路由 |
第 3 层 | 接地 |
第 4 层 | 信号路由 |
第 5 层 | 信号的电源/GND 填充 |
第 6 层 | 信号的电源/GND 填充 |
第 7 层 | 信号路由 |
第 8 层 | 接地 |
第 9 层 | 信号路由 |
BOTTOM | 接地、信号和元件焊盘布线 |
提供的 AM62Px 板设计示例以上述 10 层堆叠实现。该板设计用于在高速接口上实现信号完整性,同时限制板尺寸。AM62Px 电路板在没有 HDI(高密度互连)的情况下实现,不使用微过孔,这两种方式均旨在节省电路板成本。AM62Px 电路板上的所有过孔均为电镀穿孔 (PTH) 并完全通过电路板。如果需要进一步优化以减少 PCB 堆叠和/或本文档中所述的布线规则,则应执行适当的分析以验证信号和电源完整性。