ZHCADJ0 December   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1了解降压转换器中的 CCM 输出电压纹波
  5. 2D-CAP 降压转换器中 DCM 输出电压纹波的计算
  6. 3基准测试结果和误差分析
    1. 3.1 基准测试结果
    2. 3.2 误差分析
      1. 3.2.1 高侧 FET 导通时间变化
      2. 3.2.2 元件值的变化
  7. 4D-CAP 降压转换器中 DCM 和 CCM 输出电压纹波比较
  8. 5总结
  9. 6参考文献

D-CAP 降压转换器中 DCM 输出电压纹波的计算

然而,CCM 输出电压纹波计算方法并非专为 DCM 运行模式而设计。因此,有必要首先了解 DCM 运行模式中的行为。

DCM 运行模式广泛用于 ECO 模式降压转换器,这是一种可在轻负载运行中实现高效率的运行模式。当电感器电流降至 0A 时,高侧 FET 和低侧 FET 将关闭。转换器将进入称为空闲时间 的工作期,在空闲时间内不会导通 FET,输出电压持续下降。这与降压转换器中的 CCM 运行模式有很大不同。对于 D-CAP 转换器,当 Vout 降至 VFB-VREF=0 时,内部导通计时器将工作,使高侧 MOSFET 导通恒定导通时间,然后开始下一个开关周期。D-CAP2 和 D-CAP3 控制的工作原理与 D-CAP 类似,但配备了内部纹波注入网络,使转换器易于使用。有关 D-CAP 控制模式的更多详细信息,请参阅以下应用手册:全陶瓷输出电容器的 D-CAP 模式应用

由于存在空闲时间,因此可能会有一段时间电感电流变为零,这意味着用于计算 DCM 运行模式中输出电压纹波的公式可能与用于计算 CCM 运行模式中输出电压纹波的公式不同。以下部分将介绍用于计算 DCM 运行模式中输出电压纹波的方法。

当主要考虑输出电容器的影响时,用于计算 DCM 运行模式中输出电压纹波的关键项与 CCM 运行模式相同:找到输出电容器中的电荷。

将一个典型的 DCM 运行模式作为分析案例,图 4-2 展示了其电感器运行图示。在下面的分析中,仅考虑电容输出电压纹波。

GUID-20231210-SS0I-HN44-QSR7-1392FJQN2BQZ-low.svg图 2-1 DCM 运行模式下的电感器电流图示

在分析之前可以强调的一个关键项是一个脉冲的时间周期,或称为开关周期,它表示高侧 FET 导通时间加上低侧 FET 导通时间的周期(忽略上升沿和下降沿的死区时间)。对于 D-CAP 控制,Vin 和 Vout 固定后,高侧 FET 的导通时间是固定的,电感电流的压摆率会上升和下降,这意味着无论在 DCM 运行模式中,还是在 CCM DCM 运行模式中,电感器峰值电流和低侧 FET 的导通时间都是固定的。因此,在 CCM 和 DCM 运行模式下,一个脉冲的时间周期都是固定的,将在下面的说明中用图示进行表示。

图 4-2 中,棕色线表示加载当前 ILoad。在电感电流超过 ILoad 的时间段内,过多的电荷 ΔQ 将涌入输出电容器,从而导致输出电压纹波。

ΔQ 是当电感电流超过 ILoad 时,时间和电感电流的积分,就是图 4-2 中标记的绿色阴影三角形区域。求出绿色阴影三角形底边的高度和宽度,即可得到其面积值,即 ΔQ。高度可通过以下公式轻松求出:高度 = ILPEAK – ILoad,而 ILPEAK 是电感电流的峰值。在 DCM 运行模式下,由于电感从 0 增加到其峰值,所以 ILPEAK 在 DCM 运行模式下等于 ΔIL。方程式 3 用于得到 ΔQ。

方程式 3. Q=0.5×IL-ILoad×T3

三角形的底边是用 T3 标记的时间段。对于 D-CAP 控制,当 Vin 和 Vout 固定时,无论是在 CCM 运行模式下,还是在 DCM 运行模式下,高侧 FET 的导通时间和低侧 FET 的导通时间都是固定的。因此,T1、T2 和 T3 之和等于正常 CCM 运行模式下的开关周期。电感电流的上升压摆率和下降压摆率也是固定的,这意味着可以通过将电感器上升压摆率除以 ILoad 求得 T1,如方程式 4 所示。可以使用与计算 T1 相同的方法来计算 T2,如方程式 5 所示。求出 T1 和 T2 后,可以使用方程式 6 得到 T3。

方程式 4. T1=ILoadSR_rising=ILoad×LVIN-VOUT
方程式 5. T2=ILoadSR_falling=ILoad×LVOUT
方程式 6. T3=TSW-T1-T2=TSW-ILoad×L×VINVOUT×VIN-VOUT=1FSW-ILoad×L×VINVOUT×VIN-VOUT

因此,可以使用方程式 7 计算出 ΔQ:

方程式 7. Q =0.5×(VOUT×1-DL×FSW-ILoad)×1FSW-ILoad×L×VINVOUT×VIN-VOUT

其中 D 是降压转换器的占空比,FSW 是 CCM 运行模式下的开关频率。

得到 ΔQ 的值后,可以通过方程式 8 计算出输出电压纹波 ΔVOUT

方程式 8. VOUT=Q COUT=0.5COUT×(VOUT×1-DL×FSW-ILoad)×1FSW-ILoad×L×VINVOUT×VIN-VOUT

请注意,上述分析仅考虑电容纹波。如果输出电压纹波计算中还包含 ESR,可以实现方程式 9

方程式 9. VOUT=0.5COUT×VOUT×1-DL×FSW-ILoad×1FSW-ILoad×L×VINVOUT×VIN-VOUT+ESR×VOUT×1-DL×FSW-ILoad

需要强调的是,计算时需要使用 COUT 的有效值,即需要考虑直流偏置效应。上述计算在 DCM 运行模式下 ΔVOUT 的方法不仅适用于 D-CAP 器件,也适用于 D-CAP2 和 D-CAP3 器件。