ZHCADJ0 December   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1了解降压转换器中的 CCM 输出电压纹波
  5. 2D-CAP 降压转换器中 DCM 输出电压纹波的计算
  6. 3基准测试结果和误差分析
    1. 3.1 基准测试结果
    2. 3.2 误差分析
      1. 3.2.1 高侧 FET 导通时间变化
      2. 3.2.2 元件值的变化
  7. 4D-CAP 降压转换器中 DCM 和 CCM 输出电压纹波比较
  8. 5总结
  9. 6参考文献

总结

总之,本应用手册介绍了估算 D-CAP 控制模式器件在 DCM 运行模式下的输出电压纹波方法。进行了误差分析以显示可能影响相关性的元件。最后,对 DCM 运行模式和 CCM 运行模式下的输出电压纹波进行比较并进行基本分析,从理论上证明了 DCM VOUT 纹波高于 CCM Vout D-CAP 降压转换器中的 CCM Vout 纹波。

需要强调的是,本文不仅适用于 D-CAP 降压转换器,还适用于 D-CAP2 和 D-CAP3 降压转换器。