ZHCADE6 November 2023 TPS61033 , TPS61033-Q1
TPS61033x 是一款高度集成的升压转换器,可通过一节锂离子电池输入提供 5V 输出电压和高达 2A 的负载电流。TPS61033x 的 PG 指示器可提供输出电压状态。但 TPS61033x 没有输出放电功能,这是许多应用实现正确电源时序所需的重要功能。
本应用手册介绍了一种通过 PG 指示器实现输出放电功能的方法。以 TPS61033 为例,提供了理论分析和基准测试结果,以验证所提出的电路。