ZHCADE6 November 2023 TPS61033 , TPS61033-Q1
虚拟电阻的值对输出放电时间和最大放电电流都有影响。
考虑到最坏的情况,当系统禁用时,负载电流为 0A,然后通过下式计算输出放电时间:
其中
需要注意的一点是,如果工程师使用铝电解电容器或钽电容器,则 COUT 为标称电容,但如果工程师使用陶瓷电容器,在直流偏置电压下评估陶瓷电容器的降额时要小心,直流偏置电压会显著降低有效电容。例如,对于 22uF/10V/0603 封装陶瓷电容器,当直流偏置为 5V 时,有效电容仅为约 5.5uF。因此,使用陶瓷电容器时,建议在估算放电时间时使用标称电容和有效电容的平均值。
例如,当使用两个 22uF/10V/0603 封装陶瓷电容器时,我们得到 COUT= 27.5uF,如果系统要求电源电压需要在 50ms 内放电至 20% 标称电压 (r = 0.2),则
因此最大 Rdummy 电阻为 1.11kΩ。
图 3-3 比较了计算出的放电时间和测试放电时间(基于 COUT = 27.5uF、r = 0.2 条件)。
最大放电电流的计算公式如下。工程师需要确保此最大电流不超过 50mA,以避免损坏内部漏极开路 NMOS。