ZHCADD7 November   2023 TPS543320 , TPS543620 , TPS543820 , TPSM843320 , TPSM843620 , TPSM843820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2特性比较
    1. 2.1 设计尺寸
      1. 2.1.1 MicroSiP™ 封装
      2. 2.1.2 PCB 设计尺寸比较
      3. 2.1.3 尽可能地减少外部元件
  6. 3性能
    1. 3.1 灵活性和应用优化
  7. 4设计复杂性
  8. 5总设计成本
  9. 6总结
  10. 7参考文献

设计复杂性

TPS543620 系列是一款分立式转换器,可提供额外的设计灵活性,并且可以更改电感器以直接满足个人需求。然而,为了有效地利用这种多功能性,需要电源设计知识。另一方面,TPSM843620 系列等模块元件可让您更轻松地设计/验证可行的设计。与使用转换器相比,使用电源模块进行设计和创建的时间也比转换器短,从而缩短了总上市时间并降低了开发成本。

TPSM843620 系列具有一些优点,可以实现更简单的设计。模块封装经过大量测试和表征,以确保元件与多种设计兼容。这样,设计工程师就可以在不进行大量测试的情况下轻松确定和考虑热性能等特性。TPSM843620 系列经过热表征,数据也记录在数据表中以供设计参考。模块在不同功率条件下的热性能以及潜在的降额性能等数据对于简化热设计过程非常有用。

虽然与等效模块相比,TPS543620 系列能够提供更高的灵活性,但代价是设计更复杂,因此必须考虑到在 BOM 中增加更多器件会导致额外的危险。随着元件数量的增加,采购下单也更复杂。采购流程越复杂,所带来的风险就越大,例如运输和交付期间的可靠性会降低。这是创建设计时需要考虑的重要部分。

GUID-20231016-SS0I-CFRT-N1RM-B0SFFWPPS20H-low.svg图 4-1 TPSM843620 热像图