ZHCADB6A November 2023 – November 2023 AM263P4 , AM263P4-Q1
与外部闪存一起使用时,高性能微控制器具有一些重要优势,例如实现低成本和存储器可扩展性。但是,外部闪存也有其自身的问题,这些问题可通过 OptiFlash 技术解决。OptiFlash 是一个硬件、驱动程序和工具生态系统,旨在优化系统级应用程序性能、引导时间和减少存储器浪费等,其中一些 KPI 已通过模拟和实际芯片验证。OptiFlash 还提供了 FOTA 加速器等更多功能,可以加速和简化 FOTA 的实施。因此,使用 OptiFlash,可以获得外部闪存的所有优势,外部闪存所带来的挑战已经由这项技术化解。