ZHCADB3 November 2023 OPA2387 , OPA387 , OPA4387 , RES11A , RES11A-Q1
RES11A-Q1 是一款精密匹配薄膜电阻器分压器对,经优化可实现高共模抑制和增益精度。该器件采用小型 SOT-23 封装,包含两个精密匹配电阻分压器 RG1/RIN1 和 RG2/RIN2。差分放大器级的 CMRR 由两个电阻分压器之间的比率失配决定。RES11A-Q1 数据表指定了电阻分压器的匹配比率容差 tm,可用于通过方程式 9 直接确定最小和典型 CMRR。节 6介绍了 方程式 9 的详细推导。
其中,
图 3-2 显示了与标准分立式电阻器相比,使用 RES11A-Q1 精密匹配对的差分放大器的最小 CMRR。
通过增加差放级的差分增益可以进一步提高有效 CMRR。RES11A-Q1 提供介于 1 和 10 之间的各种比率,可实现各种固定增益配置。图 3-3 显示了配置了常见 RES11A-Q1 增益比的差分放大器的最小 CMRR。
表 3-1 显示了 RES11A-Q1 的各种增益比。只需将器件封装旋转 180° 即可反向配置这些比率,以实现衰减。方程式 9 中使用标称增益比或衰减比来确定在差分放大器电路中配置时 RES111A-Q1 的最小和典型 CMRR。
| 器件型号 | 标称比率 |
|---|---|
| RES11A10-Q1 | 1:1 |
| RES11A15-Q1 | 1:1.5 |
| RES11A16-Q1 | 1:1.667 |
| RES11A20-Q1 | 1:2 |
| RES11A25-Q1 | 1:2.5 |
| RES11A30-Q1 | 1:3 |
| RES11A40-Q1 | 1:4 |
| RES11A50-Q1 | 1:5 |
| RES11A90-Q1 | 1:9 |
| RES11A00-Q1 | 1:10 |