ZHCADB3 November   2023 OPA2387 , OPA387 , OPA4387 , RES11A , RES11A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1差分信号简介
  5. 2差分放大器电路中的共模抑制比
  6. 3使用精密匹配电阻分压器对 RES11A-Q1 提高 CMRR
  7. 4推导差分放大器的差分和共模增益
  8. 5推导分立式电阻器容差的 CMRR
  9. 6推导匹配比率容差的 CMRR
  10. 7总结
  11. 8参考资料

总结

差分放大器的共模抑制比 (CMRR) 由电阻器网络的匹配比率容差决定。四个分立式电阻器的匹配比率容差最高可达每个电阻器绝对容差幅度的四倍。RES11A-Q1 数据表指定了匹配比率容差 tm,可用于直接计算在差分放大器电路中配置时的最小和典型 CMRR。推导出的公式可确定差分放大器的 CMRR,它是绝对电阻、分立式电阻器容差和匹配比率容差的函数。RES11A-Q1 具有精密比例匹配功能,可提高差分放大器电路的有效 CMRR。