ZHCADA9A
October 2023 – November 2023
CC2340R5
,
CC2340R5-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
认证和鉴定
2.1
蓝牙鉴定
2.2
地区合规性
3
参考示例
3.1
CC2340 芯片组
3.2
闪存和 RAM 分配
4
软件栈
4.1
BLE5-Stack 配置
4.2
软件
4.3
支持的 PHY
4.4
支持的功能
4.5
多连接
4.6
共存(已计划)
5
安全性
6
性能和测试数据
6.1
连接
6.2
广播
6.3
稳定性测试
6.4
互操作性
7
工具和开发支持
7.1
SmartRF 数据包监听器 2
7.2
Smart RF Studio 8
7.3
Energy Trace
7.4
Code Composer Studio
7.5
SimpleLink Connect 应用
7.6
Uniflash
7.7
天线参考设计
7.8
设计评审服务
7.9
SysConfig
7.10
BTool
7.11
GitHub
7.12
SimpleLink Academy
8
已知局限性
9
参考文献
10
修订历史记录
6.2
广播
下表显示了在广播间隔不断变化且无有效连接情况下进行广播时测量的功耗。
表 6-2 广播 - PHY
PHY
txPower
广播间隔
有效载荷
电流消耗
1M
0dbm
0.1s
0 字节
125µA
1M
0dbm
1s
0 字节
11.6µA
1M
-9dbm
5s
17 字节
2.8µA