ZHCADA9A October 2023 – November 2023 CC2340R5 , CC2340R5-Q1
低功耗蓝牙最终产品必须通过蓝牙 SIG(特别兴趣小组)的鉴定和声明流程。除了低功耗蓝牙鉴定和声明流程外,终端设备还必须满足 FCC(美国)或 CE/RED(欧洲)等地区性要求。
TI 为所有运行 TI 低功耗蓝牙栈的 SimpleLink MCU 提供合格设计清单及合格设计标识。这样一来,使用 TI 提供的低功耗蓝牙栈时,便无需对最终产品进行低功耗蓝牙软件栈测试。
除了软件栈外,为实现低功耗蓝牙合规性,还必须执行物理性能测试,以确定射频接口是否满足低功耗蓝牙的最低要求。与软件栈测试不同,这些测试必须在每个终端设备上完成,并且不能重复使用。但是,TI 的 EVM 通常经过认证并列在最终产品清单 (EPL) 上,还可提供合格设计 ID (QDID)。如果最终产品基于 TI 参考设计并遵循相应参考设计的指南,则这些 TI RF-PHY 和 EPL QDID 可用作最终产品认证的参考。这有助于减少最终产品所需的认证测量数量。
TI 提供指南和参考设计,但终端客户负责蓝牙合规性。如需了解有关低功耗蓝牙认证的更多信息,可查阅“如何认证您的蓝牙产品”应用手册或蓝牙 SIG 对蓝牙鉴定流程的说明:鉴定您的产品。