ZHCAD94 October 2023 MSPM0C1104 , MSPM0L1306
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 电源电压 | 1.62 | 3.6 | V | |
CVDD | VDD 和 VSS 之间放置的电容器 | 10 | μF | ||
IVDD | VDD 引脚的电流 | 80 | mA | ||
IIO | SDIO 引脚的电流 | 6 | mA | ||
ODIO 引脚的电流 | 20 | mA | |||
TA | 环境温度,S 版本 | -40 | 125 | °C | |
TJ | 最大结温,S 版本 | 125 | °C | ||
fMCLK | 具有 0 个闪存等待状态的 MCLK、CPUCLK、ULPCLK 频率 | 24 | MHz |
SDIO 可以灌入或拉取 6mA(典型值)的最大电流,该电流足以驱动典型 LED。组合在一起的总电流必须小于 IVDD(典型值 80mA)。