ZHCAD94 October   2023 MSPM0C1104 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. MSPM0C 硬件设计检查清单
  5. MSPM0C 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
  6. 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
      1. 3.2.1 上电复位 (POR) 监测器
      2. 3.2.2 欠压复位 (BOR) 监测器
      3. 3.2.3 电源变化期间的 POR 和 BOR 行为
  7. 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
      1. 4.1.1 内部低频振荡器 (LFOSC)
      2. 4.1.2 内部系统振荡器 (SYSOSC)
    2. 4.2 外部时钟输入 (xFCLK_IN)
      1. 4.2.1 LFCLK_IN
      2. 4.2.2 HFCLK_IN
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
      1. 5.2.1 标准 XDS110
      2. 5.2.2 Lite XDS110(MSPM0 LaunchPad™ 套件)
  9. 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
  10. 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 I2C 和 SPI 设计注意事项
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 开漏 GPIO 可在没有电平转换器的情况下支持 5V 通信
    4. 8.4 在没有电平转换器的情况下与 1.8V 器件通信
    5. 8.5 未使用引脚连接
  12. 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
      1. 9.2.1 什么是接地噪声?
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10参考资料

HFCLK_IN

要将 HFCLK 配置为使用数字时钟输入,请先配置 IOMUX 以在相应的引脚上启用 HFCLK_IN 功能。当 IOMUX 配置正确且时钟源正在向 HFCLK_IN 输出时钟时,设置 SYSCTL 内 HSCLKEN 寄存器中的 USEEXTHFCLK 位。

要在选择 HFCLK_IN 作为 HFCLK 源后从 HFCLK_IN 获取 MCLK,请首先设置 HSCLKCFG 寄存器中的 HSCLKSEL 位,以选择 HFCLK 作为高速时钟源。然后,设置 MCLKCFG 寄存器中的 USEHSCLK 位,选择高速时钟源作为 MCLK 源。在设置 USEHSCLK 后,一定不能改变 HSCLKCFG 并且一定不能禁用 HFCLK_IN,直到通过清除 USEHSCLK 并验证已由硬件清除 CLKSTATUS 中的 HSCLKMUX 位来将 MCLK 源切换回 SYSOSC。

HFCLK_IN 与数字方波 CMOS 时钟输入兼容,且推荐的典型占空比为 50%。

GUID-ECE182D2-AFED-44A1-84F9-6A119B4BE95F-low.png图 4-3 MSPM0C 系列外部时钟输入 HFCLK_IN