ZHCAD75 October 2023 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D
PCM-3P-PC802 是一种 5G NR 和 LTE 小型蜂窝室外 O-RU 参考设计。该平台专为 AFE77xxD 与 Picocom PC802R 的无缝连接和评估而设计,适用于具有低 PHY 功能的分离式 7.2 无线电单元 (O-RU)。该参考设计解决了重要的设计难题,从而可以帮助加快开发速度。该数字板包含 TI 的 AFE77xxD 收发器与集成的 DPD、CFR 和单个连接至协处理器的 PC802。TI 的 Sitara™ AM64xx 处理器设计包含适用于 7.2x 分裂、PTP 栈和伺服、PA 偏置以及保护和 VSWR 的基线软件架构。这可以帮助客户缩短产品上市时间。
我们设计并提供了几种不同的子系统板,以实现高性能、噪声隔离和热管理。
文档 | 说明 | 地点 |
---|---|---|
PCM-3P-PC802 快速入门指南 | 支持即时启动以及客户启动中常见的挑战。 | TI 的 mySecure 门户 |
PCM-3P-PC802 用户指南 | 提供所有配套支持参考设计,包括用例、硬件、软件和引脚排列。 | TI 的 mySecure 门户 |
PCM-3P-PC802 原理图 | 原理图文件 | TI 的 mySecure 门户 |
PCM-3P-PC802 布局 | 布局文件 | TI 的 mySecure 门户 |