ZHCAD39B March 2013 – September 2023 UCC27511 , UCC27531 , UCC27532 , UCC27533 , UCC27536 , UCC27537 , UCC27538
在许多隔离式电源应用中,功率 MOSFET 通常采用某种形式的桥配置,用于优化电源开关和电源变压器,从而提高效率。这些桥配置创建了高侧 (HS) 和低侧 (LS) 两种开关类型。UCC277xx、UCC272xx 和 LM510x 系列等专用 HS 和 LS 栅极驱动器 IC 可在单个 IC 中为 HS 开关管以及 LS 开关管提供输出。
相比之下,某些应用通过使用单输出栅极驱动器(例如 UCC2753x 或隔离式 UCC53xx 系列),而不是将 HS 和 LS 组合为一个半桥驱动器,也能实现巨大优势。单输出驱动器的位置可以更靠近电源开关,带来更大的布局灵活性和更少的寄生效应,从而实现出色的开关性能。