使用电吸收调制激光器 (EML) 的光纤网络应用需要使用负电压来偏置集成式电吸收调制器 (EAM)。AFE11612-SEP 具有一个内部 2.5V 基准电压,可在 0V 至 5V 范围内调整 DAC 输出。通过使用由负电源供电的反相运算放大器电路,可以将 DAC 输出转换为负电压。图 3-1 中的电路使用运算放大器 OPA4H199-SEP 将 5V 输出范围偏移并调整为 0V 至 -5V。可以选择反馈电阻比,用于增加或减少输出范围。图 3-2 中的图显示了 OPA 输出电压与输入 DAC 电压的关系。