ZHCAD21 august 2023 AFE11612-SEP
激光二极管和半导体光学放大器 (SOA) 需要精密电流源和电流监控来实现精确偏置。AFE11612-SEP 具有十二个 12 位 DAC,可通过外部电路配置为精密电流源。图 2-1 中的电路使用 AFE11612-SEP DAC 输出、外部运算放大器和外部 MOSFET 为以地为基准的负载提供可编程电流。
第一个运算放大器级使用 RSET 和 DAC 输出电压 (VDAC) 来设置基准电流。VDAC 施加到 OPA1 的同相输入端,该输入端将 RSET 的高侧设置为相同的电压。基准电流 (ISET) 通过方程式 1 进行计算。
第二个运算放大器级是一个电流镜,其增益由 RA 和 RB 设置。流经 RA 的电流等于 ISET。这会在 RA 两端产生压降。由于运算放大器 OPA2 反馈强制 RB 的低侧具有此电压,因此 RB 具有相同的压降。因此,在 RA 和 RB 具有相同压降的情况下,可以通过选择特定的电阻值调整流经 RB 的电流。该电流 (IMIR) 是负载使用的电流。使用方程式 2 和方程式 3 来计算电流增益。
系统的总增益可以通过方程式 4 来计算。
有关使用电压 DAC 创建可编程电流源的更多信息,请参阅 8 通道 16 位 200mA 电流输出数模转换器参考设计 和可编程两级高侧电流源电流。
此外,AFE11612-SEP 还具有一个带差分输入的 ADC,可帮助测量 RB 两端的电压差以监控电流。AFE11612-SEP ADC 的电压范围为 5V,因此使用 ADC 进行测量时必须考虑 PVDD 电压。在更高电压的应用中,可以使用 INA 或分压器电路来测量 RB 两端的电压,如图 2-2 中所示。
AFE11612-SEP 还具有两个远程温度监控器,当它们检测到温度超过用户确定的值时,会触发警报。可以将这些元件放置在温度敏感元件附近,以确保在器件过热时通知主机。