ZHCAD19 august   2023 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810 , SN75LVPE5412 , SN75LVPE5421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2器件概述
    1. 2.1 接收器均衡
    2. 2.2 转接驱动器线性度
    3. 2.3 带有线性转接驱动器的 PCIe 链路
    4. 2.4 转接驱动器 EQ 调优
      1. 2.4.1 参数校准的详细说明
  6. 3优化 CTLE 和增益选择的通用指南
  7. 4总结
  8. 5参考文献

引言

在设计基于线性转接驱动器的线路卡时,调优 PCIe Gen5 线性转接驱动器是主要任务之一。线性 特性很重要。PCIe 协商需要链路训练,以便在前置转接驱动器和后置转接驱动器(前置或后置通道损耗)曲线中实现适当的信令条件。为了实现这一目标,根复合体 (RC) 和端点 (EP) 之间会交换不同级别的预冲和后冲(或去加重),从而补偿整体通道损耗曲线。线性转接驱动器必须充当无缝实体,并在其线性区域中工作,以增强高频内容而又不会压缩信号。不正确的调优会压缩或过度均衡这些信号,从而导致性能下降和/或难以进行链路训练。由于该器件采用线性方式工作,因此转接驱动器两侧的连续时间线性均衡 (CTLE) 和决策反馈均衡 (DFE) 可以正常进行训练。

本应用手册讨论了转接驱动器与 PCIe 协商相关的主要特性,并提供了前置和后置通道损耗分析,以帮助微调和简化转接驱动器 CTLE 设置。本文档包含验证和系统级结果,提供了转接驱动器放置建议,概述了可能的 PCIe 链路扩展,并使用真实系统示例提供了转接驱动器分步调优说明。全面了解转接驱动器的功能、限制和调优步骤后,系统设计人员可更好地使用线性转接驱动器来扩展 PCIe 5.0 链路的覆盖范围。