ZHCAD19 august 2023 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810 , SN75LVPE5412 , SN75LVPE5421
数据路径的线性度经过专门设计,可在保持接收器均衡有效的同时保留任何传输均衡。它能够实现无障碍的 PCIe 5.0 链路训练,可自动优化链路根复合体和端点侧的 PCIe TX 和 RX 均衡功能。表 2-2 所示为在通过转接驱动器传递预设之前和 PCIe TX 预设被重新驱动之后的典型 PCIe TX 预设值(预冲和去加重等级)。该数据是在遵循 PCI-Express 5.0 Base 规范的情况下测得的。请注意,预冲和后冲都完全在所需限值范围内。
预设 | PCIe 预设限值 | 在转接驱动器之后测量的典型值 | ||
---|---|---|---|---|
推荐的预冲 | 推荐的后冲 | 预冲 (dB) | 后冲 (dB) | |
P0 | 0 | -6 ± 1.5 | 0 | -5.69 |
P1 | 0 | -3.5 ± 1.0 | 0 | -3.34 |
P2 | 0 | -4.4 ± 1.5 | 0 | -3.9 |
P3 | 0 | -2.5 ± 1.0 | 0 | -2.41 |
P4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5 | 1.9 ± 1.0 | 0 | 1.97 | 0 |
P6 | 2.5 ± 1.5 | 0 | 2.42 | 0 |
P7 | 3.5 ± 1.0 | -6.0 ± 1.5 | 3.43 | -5.36 |
P8 | 3.5 ± 1.0 | -3.5 ± 1.0 | 3.37 | -3.36 |
P9 | 3.5 ± 1.0 | 0 | 3.36 | 0 |