ZHCAD11A june   2016  – august 2023 ESD122 , ESDS304 , TPD1E04U04 , TPD2E1B06 , TPD2EUSB30 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E05U06-Q1 , TPD6E004

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2为什么阻抗失配事关重大
  6. 3USB 3.0 第 1 代
  7. 4USB 3.1 第 2 代
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

引言

高速信号通常通过阻抗匹配的传输线路进行路由。这可以采用印刷电路板 (PCB) 上的布线或将源端连接到接收端的电缆形式。ESD 保护二极管通常放置在非常靠近会发生 ESD 的连接器的 PCB 上。PCB 上大多数高速信号的传输线路架构采用差分信号对的形式。图 1-1 展示了该传输线路的简化模型。传输线路的每个单位长度都由电感器、电阻器和电容器组成。在单位长度足够小的等效电路中,损耗可以忽略不计,只考虑电感和电容,如图 1-2 所示。特性阻抗 Z0 的公式便会变为:

方程式 1. Z0=LC

与差分线路串联的 ESD 保护二极管中通常不存在电感(对于为每个受保护线路提供一个保护引脚的器件而言尤其如此),而并联电容约为 0.1pF 至 1pF 量级。这种排列主要为传输线路的节点提供电容,因此这时的特性阻抗变得更低。

GUID-C982F9F8-F73A-4DE6-84D9-15DB62AA2EB0-low.svg图 1-1 两线制传输线路的段
GUID-31D4D9C4-32E9-4A05-B3C1-056ED87AFB95-low.svg图 1-2 两线制传输线路的等效电路