ZHCACZ1 august 2023 UCC256404
最近,电视和 MNT 应用的大多数开关模式电源都被集成到具有各种半桥拓扑设计的直流/直流多模块电路,尤其是具有突发模式功能的 LLC 谐振拓扑,旨在提升高效率水平并在轻负载条件下实现更低的功耗。大多数宽范围 LLC IC 在运行时都没有 ZCS 问题,并且无需单独的待机功率转换器。但是,对于 UCC256404,最佳转换功能在突发模式和正常模式转换部分不起作用,有时 ZCS 运行可能会导致电路问题。因此,本应用手册介绍了一种方法,该方法说明了如何通过将外部自动待机电路设计与 UCC256404 搭配使用,在所有突发模式工作条件下实现无 ZCS 问题的运行。