ZHCACZ1 august   2023 UCC256404

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LLC 拓扑设计的基本工作原理
  6. 3UCC256404 的原始突发模式工作控制机制
  7. 4突发开关转换期间发生 ZCS 问题
  8. 5使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路设计
  9. 6使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的高精度外部电路设计(选项)
    1. 6.1 使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路测试结果
  10. 7总结
  11. 8参考文献

LLC 拓扑设计的基本工作原理

LLC 谐振转换器基于串联谐振转换器 (SRC)。通过使用变压器磁化电感器,可在较宽的输入电压和负载范围内实现零电压开关。由于多次谐振,即使开关频率高于或低于谐振频率,也能保持零电压开关,这简化了转换器设计,避免了可能导致系统损坏的零电流开关区域。在标称输入电压下且工作频率接近其谐振频率时,该转换器可实现最高效率。随着开关频率的降低,电压增益会显著增加。这种行为使得该转换器可以在输入电压下降时仍保持电压稳定。由于具有这些特性,该转换器可以采用高压升压 PFC 前置稳压器的输出工作,从而能够在短暂的交流线路电压降低过程中保持电压稳定。由于谐振转换器的性质,谐振组件上的所有电压和电流都近似为正弦波。LLC 谐振转换器的增益特性是根据一次谐波近似 (FHA) 进行分析的,这意味着所有电压和电流都被视为正弦波形,其频率与开关频率相同。

GUID-20230622-SS0I-CNVR-KLHP-CD46VDMK0TWP-low.svg图 2-1 LLC 谐振转换器